压力开关, CAS139

060-315366

调节范围 [bar] Pe: 10 - 35, 回差 [巴]: 0.6, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 53

产品详情

毛重 1.032 Kilogram
净重 0.954 Kilogram
容积 2.518 Liter
EAN 5702423151721

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
可维修 编号
回差 [巴] 0.6 bar
回差 [磅英寸] 8.7 psi
型号 CAS139
审批 ABS
BV
CCC
CE 认证
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大测试压力 [巴] Pe 53 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 769 psig
最高工作压力 [bar] 53 bar
最高工作压力 [psig] 769 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
爆破压力 [巴] 100 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
调节范围 [巴] Pe [最大] 35 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 10 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 508 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 145 psig

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality