展示8产品(s)
液位开关, LLS 4000, G, 3/4
连接类型: G, 接口尺寸 [毫米]: 25, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 供电电压[V] DC: 24.00
液位开关, LLS 4000, G, 3/4
连接类型: G, 接口尺寸 [毫米]: 25, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 供电电压[V] DC: 24.00
液位开关, LLS 4000U, NPT, 3/4
连接类型: NPT, 接口尺寸 [毫米]: 25, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 供电电压[V] DC: 24.00
液位开关, LLS 4000U, NPT, 3/4
连接类型: NPT, 接口尺寸 [毫米]: 25, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 供电电压[V] DC: 24.00