液位开关, LLS 4000, G, 3/4
084H6001
连接类型: G, 接口尺寸 [毫米]: 25, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 供电电压[V] DC: 24
连接类型: G, 接口尺寸 [毫米]: 25, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 供电电压[V] DC: 24
毛重 | 0.382 Kg |
净重 | 0.343 Kg |
Volume | 0.007 Liter |
EAN | 5702428681261 |
毛重 | 0.382 Kg |
净重 | 0.343 Kg |
Volume | 0.007 Liter |
EAN | 5702428681261 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
HMI 设计 | 丹佛斯 LLS App |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 液位开关 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | 液位开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品语言 | 英文 |
产品配件 | Liq. level switch accessories |
供电电压[V] DC | 24 V |
制冷剂(s) |
R22 R404A R410A R717 R134a |
功耗 [W] [额定] | 2 W |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | Liq. level switch spare parts |
型号 | LLS 4000 |
存储温度范围 [°C] [最大] | 85 °C |
存储温度范围 [°C] [最小] | -40 °C |
存储温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
存储温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
审批 |
FCC CE 认证 ANATEL CMIIT CMIM EAC NBTC TYSK UKCA |
所含部件 | 铝垫片 |
接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
最高工作压力 [bar] | 140 bar |
最高工作压力 [psig] | 2031 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 1 pc |
流体组 |
1 2 |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | M12 |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接标准 | EN 61076-2-101 |
目录 | Art. 4, par. 3 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 99 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 4 % |
蓝牙信号传播距离 (~) [m] | 3 m |
设计 | 配置常闭/常开继电器 |
输出继电器电流 [mA] | 200 mA |
输出继电器直流电压 [V] | 30 V |
输出继电器类型 | 固态 |
连接 内/外螺纹 | 外置 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
连接尺寸 [in] | 3/4 |
连接标准 | ISO 228-1 |
连接类型 | G |
通信类型 | Bluetooth |
阀体材料 | 不锈钢 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
HMI 设计 | 丹佛斯 LLS App |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 液位开关 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | 液位开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品语言 | 英文 |
产品配件 | Liq. level switch accessories |
供电电压[V] DC | 24 V |
制冷剂(s) |
R22 R404A R410A R717 R134a |
功耗 [W] [额定] | 2 W |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | Liq. level switch spare parts |
型号 | LLS 4000 |
存储温度范围 [°C] [最大] | 85 °C |
存储温度范围 [°C] [最小] | -40 °C |
存储温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
存储温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
审批 |
FCC CE 认证 ANATEL CMIIT CMIM EAC NBTC TYSK UKCA |
所含部件 | 铝垫片 |
接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
最高工作压力 [bar] | 140 bar |
最高工作压力 [psig] | 2031 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 1 pc |
流体组 |
1 2 |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | M12 |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接标准 | EN 61076-2-101 |
目录 | Art. 4, par. 3 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 99 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 4 % |
蓝牙信号传播距离 (~) [m] | 3 m |
设计 | 配置常闭/常开继电器 |
输出继电器电流 [mA] | 200 mA |
输出继电器直流电压 [V] | 30 V |
输出继电器类型 | 固态 |
连接 内/外螺纹 | 外置 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
连接尺寸 [in] | 3/4 |
连接标准 | ISO 228-1 |
连接类型 | G |
通信类型 | Bluetooth |
阀体材料 | 不锈钢 |