液位开关, AKS 38, NPT

148H3207

连接类型: NPT, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 28

丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代

产品详情

毛重 10.965 Kilogram
净重 10.038 Kilogram
容积 25.069 Liter
EAN 5702428242189

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
产品名称 液位开关
产品描述 浮球开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 Liq. level switch accessories
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包装方式 单包装
可维修 Liq. level switch spare parts
型号 AKS 38
审批 CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 1 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 65 °C
温度范围 [°F] [最大] 149 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接尺寸 Pg 11
电气连接标准 DIN 43650
目录 I
连接 内/外螺纹 内部
连接尺寸 [in] 3/4 in
连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
连接类型 NPT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality