液位开关, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6004

连接类型: NPT, 接口尺寸 [毫米]: 25, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 140, 供电电压[V] DC: 24

产品详情

毛重 0.379 Kilogram
净重 0.343 Kilogram
容积 0.484 Liter
EAN 5702428681292

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HMI 设计 丹佛斯 LLS App
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 液位开关
产品描述 液位开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 Liq. level switch accessories
供电电压[V] DC 24 V
制冷剂(s) R22
R404A
R410A
R717
R134a
功耗 [W] [额定] 2 W
包装方式 多包装
可维修 Liq. level switch spare parts
型号 LLS 4000U
存储温度范围 [°C] [最大] 85 °C
存储温度范围 [°C] [最小] -40 °C
存储温度范围 [°F] [最大] 185 °F
存储温度范围 [°F] [最小] -40 °F
审批 CE 认证
FCC
SIL2
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC
接口尺寸 [毫米] 25 mm
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2031 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 24 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 149 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 M12
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 EN 61076-2-101
目录 Art. 4, par. 3
相对湿度 [% RH] [最大] 99 %
相对湿度 [% RH] [最小] 4 %
蓝牙信号传播距离 (~) [m] 3 m
设计 常闭继电器(锁定)
输出继电器电流 [mA] 200 mA
输出继电器直流电压 [V] 30 V
输出继电器类型 固态
连接 内/外螺纹 外置
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 3/4
连接标准 ANSI/ASME B1.20.3
连接类型 NPT
通信类型 Bluetooth
阀体材料 不锈钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality