展示27产品(s)
保护套管, MBT 120
保护管直径 [毫米]: 6.0, 插入长度 [毫米]: 200, 工艺接口类型: M, 18x1.5, 温度范围 [°C]: -50 - 200, 保护管材料: AISI 316 Ti, 用于产品: MBT 153
保护套管, MBT 120
保护管直径 [毫米]: 6.0, 插入长度 [毫米]: 125, 工艺接口类型: G, 温度范围 [°C]: -50 - 200, 保护管材料: AISI 316 Ti, 用于产品: MBT 153
保护套管, MBT 120
保护管直径 [毫米]: 11.0, 插入长度 [毫米]: 50, 工艺接口类型: G, 1/2, 温度范围 [°C]: -50 - 200, 保护管材料: AISI 316 Ti, 用于产品: MBT 5250
保护套管, MBT 120
保护管直径 [毫米]: 11.0, 插入长度 [毫米]: 100, 工艺接口类型: NPT, 温度范围 [°C]: -50 - 200, 保护管材料: AISI 316 Ti, 用于产品: MBT 3560, MBT 5560
MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线, 用于产品: MBT 5252
温度传感器, MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: 3 个接线端, 用于产品: MBT 5116
温度传感器, MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: 3 个接线端, 用于产品: MBT 5116