保护套管, AKS 120

084N2040

保护管直径 [毫米]: 7, 工艺接口类型: Ø, 22, 保护管材料: Stainless steel

产品详情

毛重 0.139 Kilogram
净重 0.117 Kilogram
容积 0.577 Liter
EAN 5702422015413

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
产品名称 保护套管
产品系列 Accessories, sensors
保护管材料 Stainless steel
保护管直径 [毫米] 7 mm
保护管直径 [英寸] 0.28 in
保护管长度 [毫米] 50 mm
保护管长度 [英寸] 1.97 in
包装方式 多包装
型号 AKS 120
备注 保护套管
工艺接口注释 可焊接
工艺接口类型 Ø
每包数量 12 pc
连接件尺寸 22
连接类型 焊接

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality