AKS 120, NPT

084N2045

保护管材料: Stainless steel, 保护管直径 [毫米]: 7.0, 工艺接口类型: NPT, 包装方式: 多包装, 每包数量: 18

产品详情

毛重 0.133 Kilogram
净重 0.111 Kilogram
容积 0.568 Liter
EAN 5702422029304

 

CE evaluated Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 Sensor pocket
产品系列 Sensors
保护管材料 Stainless steel
保护管直径 [毫米] 7 mm
保护管直径 [英寸] 0.28 in
保护管长度 [毫米] 50 mm
保护管长度 [英寸] 1.97 in
包装方式 多包装
型号 AKS 120
备注 保护套管
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ANSI/ASME B1.20
工艺接口类型 NPT
每包数量 18 pc
连接件尺寸 1/2-14
连接标准 ANSI/ASME B1.20
连接类型 NPT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality