保护套管, MBT 120

084Z2325

保护管直径 [毫米]: 6, 插入长度 [毫米]: 125, 工艺接口类型: G, 温度范围 [°C]: -50 - 200, 保护管材料: AISI 316 Ti, 用于产品: MBT 153

产品详情

毛重 0.097 Kilogram
净重 0.089 Kilogram
容积 0.135 Liter
EAN 5702428902014

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 保护套管
产品系列 Accessories, sensors
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.236 in
包装方式 多包装
型号 MBT 120
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 125 mm
插入长度 [毫米] 4.92 in
每包数量 20 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
用于产品 MBT 153
类型名称 MBT 120-210-125-2
连接件尺寸 3/8
连接件材料 AISI 316 Ti
连接件材质 AISI 316 Ti
连接标准 ISO 228
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality