Accessories iC7SM

展示135产品(s)

132N8537

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3-000079260

LCL 滤波器 为了 系统模块
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
强制通风
380-500 V AC, 816 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于空冷式 AFE11 的 LCL 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N9470

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3-000080387

LCL 滤波器 为了 系统模块
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
强制通风
380-500 V AC, 514 A
辅助总线热保护
IP54/UL TYPE12 冷却通道
用于空冷式 AFE10 的 LCL 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132X1161

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3-000080813

LCL 滤波器 为了 系统模块
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
强制通风
380-500 V AC, 514 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于空冷式 AFE10 的 LCL 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

132X2569

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4-000078860

LCL 滤波器 为了 系统模块
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
强制通风
380-500 V AC, 816 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于空冷式 AFE11 的 LCL 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

132X4676

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4-000086981

LCL 滤波器 为了 系统模块
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
强制通风
380-500 V AC, 816 A
辅助总线热保护
IP54/UL TYPE12 冷却通道
用于空冷式 AFE11 的 LCL 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X6071

OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3-000079061

LC 滤波器 为了 系统模块
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
液冷式
525-690 V AC, 380 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于液冷式 AM10L 的 LC 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X9891

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3-000083491

LCL 滤波器 为了 系统模块
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
强制通风
380-500 V AC, 816 A
辅助总线热保护
IP54/UL TYPE12 冷却通道
用于空冷式 AFE11 的 LCL 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

137G2519

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4-000079059

LCL 滤波器 为了 系统模块
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
强制通风
380-500 V AC, 514 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于空冷式 AFE10 的 LCL 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2538

OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4-000083468

L 滤波器 为了 系统模块
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
液冷式
525-690 V AC, 1640 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于液冷式 2xAM12L 的 L 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G6360

OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3-000101012

LC 滤波器 为了 系统模块
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
液冷式
525-690 V AC, 760 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于液冷式 AM12L 的 LC 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

查看: