OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132N9470

LCL 滤波器 为了 系统模块
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
强制通风
380-500 V AC 514 A
辅助总线热保护
IP54/UL TYPE12 冷却通道
用于空冷式 AFE10 的 LCL 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
重新配置

产品详情

毛重 250 Kilogram
净重 220 Kilogram
EAN 5715253139845

 

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7Z3 LCL 滤波器
产品目标 -M 系统模块
冷却方式 -AF 强制通风
电压等级 -05 380-500 V AC
电流额定值 -514A 514 A
热保护 -A1 辅助总线热保护
机箱类别 -C54 IP54/UL TYPE12 冷却通道
EMC 类别 -F3 符合 C3
冷却液接头 +ANXX 不相关
冷却液软管 +AOXX 不相关
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架规格 LCL10 用于空冷式 AFE10 的 LCL 滤波器
销售代码第 1 部分 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
类型代码第 1 部分 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
类型代码第 2 部分 -000080387
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Calculated Gross Weight [kg] 280
Calculated Net Weight [kg] 250
供应商 ERR01 无法确定供应商
输入电压 3x380-500VAC 3x380-500VAC
输入频率 50/60 Hz 50/60 Hz
开关频率 4 kHz 4 kHz
短路电流额定值 SCCR: 100kA SCCR: 100kA
机箱防护等级 IP54/UL TYPE12 cooling channel IP54/UL TYPE12 cooling channel
储存温度 -40...+70C -40...+70C
冷却类型 Air Cooled Air Cooled
主设备宽度 300MM 300MM
主设备深度 553MM 553MM
主设备高度 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality