OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G2538

L 滤波器 为了 系统模块
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
液冷式
525-690 V AC 1640 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
用于液冷式 2xAM12L 的 L 滤波器

根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
重新配置

产品详情

毛重 135.5 Kilogram
净重 114.5 Kilogram
EAN 5715253284910

 

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7Z5 L 滤波器
产品目标 -M 系统模块
冷却方式 -LC 液冷式
电压等级 -07 525-690 V AC
电流额定值 -1640 1640 A
热保护 -A1 辅助总线热保护
机箱类别 -E00 IP00/开放型
EMC 类别 -F4 符合 C4
冷却液接头 +ANN1 推入式连接器
冷却液软管 +AO20 2.0 米软管
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架规格 L14L 用于液冷式 2xAM12L 的 L 滤波器
销售代码第 1 部分 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
销售代码第 2 部分 +ANN1+AO20 +ANN1+AO20
类型代码第 1 部分 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
类型代码第 2 部分 -000083468
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
型号代码 02 +ANN1+AO20
Calculated Gross Weight [kg] 135.5
Calculated Net Weight [kg] 114.5
供应商 ERR01 无法确定供应商
输入电压 3x525-690VAC 3x525-690VAC
输入频率 50/60 Hz 50/60 Hz
开关频率 8 kHz 8 kHz
短路电流额定值 SCCR: 100kA SCCR: 100kA
机箱防护等级 IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
额定负载时的液体温度 -10...45C -10...45C
储存温度 -40...+70C -40...+70C
冷却类型 Liquid Cooled Liquid Cooled
主设备宽度 309MM 309MM
主设备深度 298,5MM 298,5MM
主设备高度 607MM 607MM
Options ACPWO Power options

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality