配置产品

LCL Filter series

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(OF7Z5) L 滤波器
(-M) 系统模块
(-LC) 液冷式
(-07) 525-690 V AC
(-A1) 辅助总线热保护
(-E00) IP00/开放型
(-F4) 符合 C4
(+VBXX) 无
(L14L) 用于液冷式 2xAM12L 的 L 滤波器
(OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4) OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
[]
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 全球(标准)
(OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4) OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
(+ANN1+AO20) +ANN1+AO20
(135.500) 135.5
(114.500) 114.5
(D801) (D801) 芬兰瓦萨工厂