展示106产品(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
2.4 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 02
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
4.0 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 02
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
7.2 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 02
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
12.5 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 02
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
16 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 03
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 04
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 05
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
73 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 06
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 07
根据型号代码的其他选项
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 08
根据型号代码的其他选项