OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5068

正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 07
根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
重新配置

产品详情

毛重 102.3 Kilogram
净重 81.8 Kilogram
容积 336 Liter
EAN 5714853340835

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7S1 正弦波滤波器
产品目标 -S 变频器
冷却方式 -AN 风冷,被动
电压等级 -25 200-500 V AC
额定电流 -106A 106 A
额定频率 -070 70 Hz
热保护 -TX
防护等级 -E00 IP00/开放型
机架名称 S1C07 固定式正弦滤波器 IP00 规格 07
类型代码第 1 部分 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
销售代码第 1 部分 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
产品目录 NO_VIEW 无视图
Calculated Gross Weight [kg] 102.3
Calculated Net Weight [kg] 81.8
型号代码 01 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
供应商 ERR01 无法确定供应商
Options ACFRO Filter related options

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality