OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
132H5065
正弦波滤波器 为了 变频器
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
风冷,被动, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
热敏开关: 无
IP00/开放型
固定式正弦滤波器 IP00 规格 04
根据型号代码的其他选项
型号代码:
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
正弦波滤波器提供正弦电机相电压。该滤波器降低了电机绝缘应力以及来自电机的开关噪声,并允许使用无屏蔽层的电机电缆。与 iC7 变频器兼容。