配置产品

iC7 Sine-wave Filter

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(OF7S1) 正弦波滤波器
(-S) 变频器
(-AN) 风冷,被动
(-25) 200-500 V AC
(-070) 70 Hz
(-TX) 无
(S1C02) 固定式正弦滤波器 IP00 规格 02
(OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00) OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 全球(标准)
(5.200) 5.2
(4.500) 4.5
(B901) (B901) 丹麦工厂