展示6产品(s)
压力变送器, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
压力变送器, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
压力变送器, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
压力变送器, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
压力变送器, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
压力变送器, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
电气连接: Deutsch, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99