压力变送器, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1004

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

产品详情

毛重 0.06 Kilogram
净重 0.052 Kilogram
容积 0.102 Liter
EAN 5702428977319

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -104 °F
包装方式 多包装
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 250 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 3625 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 DIN 3852-E
压力连接注意事项 橡胶垫片
压力连接类型 G
启动时间 [毫秒] 40 ms
型号 DST P92S
审批 CE 认证
最大反应时间 [毫秒] 1 ms
最大过载压力 [巴] 500 bar
最大过载压力 [磅英寸表压] 7250 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 45 pc
爆破压力 [巴] 2500 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 36250 psig
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 5 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接形式备注 PBT
电气连接标准 IEC 61076-2-101
精确度 TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
精确度 TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
精确度 TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 P92S-0250-BAR-R-11-01-01
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality