iSave 40, Energy recovery devices

展示5产品(s)

180F7001

ISAVE 40

安装定位: 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 41, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 181, 额定功率 [HP]: 15, 额定功率 [千瓦]: 11

180F7003

ISAVE 40

安装定位: 垂直, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 41, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 181, 额定功率 [HP]: 15, 额定功率 [千瓦]: 11

180F7004

ISAVE 40

安装定位: 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 41, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 181, 额定功率 [HP]: 20, 额定功率 [千瓦]: 15

180F7005

ISAVE 40

安装定位: 垂直, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 41, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 181, 额定功率 [HP]: 20, 额定功率 [千瓦]: 15

180F7011

ISAVE 40

安装定位: 垂直; 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 41, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 181, 额定功率 [HP]: 20, 额定功率 [千瓦]: 15

查看: