ISAVE 40

180F7011

安装定位: 垂直; 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 41, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 181, 额定功率 [HP]: 20, 额定功率 [千瓦]: 15

产品详情

毛重 149.2 Kilogram
净重 146.86 Kilogram
容积 139.101 Liter
EAN 5715162672280

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave without motor
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 760x380x380
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 iSave
产品系列 Energy Recovery Device
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 40 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 104 °F
低压出口压力 [巴表压] [最小] 1 barg
低压出口压力 [磅英寸表压] [最小] 15 psig
低压出口接口尺寸 [英寸] 3 in
低压进出 @ 最大流量 [巴表压] 1 barg
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压] 18 psig
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] 295 gal/min
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] 67 m³/h
低压进口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
低压进口压力峰值 [巴表压] 10 barg
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] 145 psig
低压进口接口尺寸 [英寸] 3 in
低压进口连接标准 Victaulic
允许工作扭矩 [牛米] [最大] 102 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] 75 lbf∙ft
原产国 丹麦
可维修
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] 110 lbf∙ft
型号 iSave 40
声压单级 [dB(A)] 84 dBA
安装定位 水平
垂直
Bare shafted
审批 CE 认证
密封材料 NBR
排出口连接尺寸 [英寸] 1/4 in
排出口连接标准 BSPP
排水连接类型 BSPP
材料类型 双向钢
超级双向钢
流量 [m³/h] [最低] 21 m³/h
流量 [每分钟加仑数] [最小] 92 gal/min
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] 0.8 m³/h
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] 3.5 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
类型名称 ISAVE 40
起动力矩 [Nm] [最高] 150 N-m
转速 [rpm] [最低] 600 rpm
转速 [rpm] [最高] 1200 rpm
额定功率 [HP] 20
额定功率 [千瓦] 15 kW
高压出口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压出口接口尺寸 [英寸] 3 in
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] 181 gal/min
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] 41 m³/h
高压出口连接标准 Victaulic
高压进出压差 [巴表压] [最大] 5 barg
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
高压进口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
高压进口压力 [巴表压] [最小] 20 barg
高压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小] 290 psig
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] 3 barg
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] 44 psig
高压进口接口尺寸 [英寸] 3 in
高压进口连接标准 Victaulic

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality