ISAVE 40

180F7004

安装定位: 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 41, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 181, 额定功率 [HP]: 20, 额定功率 [千瓦]: 15

产品详情

毛重 330 Kilogram
净重 295 Kilogram
容积 730.36 Liter
EAN 5715162675540

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
IP 防护等级 IP55
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 iSave
产品系列 Energy Recovery Device
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 40 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 104 °F
低压出口压力 [巴表压] [最小] 1 barg
低压出口压力 [磅英寸表压] [最小] 15 psig
低压出口接口尺寸 [英寸] 3 in
低压进出 @ 最大流量 [巴表压] 1 barg
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压] 18 psig
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] 295 gal/min
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] 67 m³/h
低压进口压力 [巴表压] [最大] 5 barg
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
低压进口压力峰值 [巴表压] 10 barg
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] 145 psig
低压进口接口尺寸 [英寸] 3 in
低压进口连接标准 Victaulic
允许工作扭矩 [牛米] [最大] 102 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] 75 lbf∙ft
原产国 丹麦
可维修
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] 110 lbf∙ft
型号 iSave 40
基础支架 不锈钢
声压单级 [dB(A)] 84 dBA
安装定位 水平
审批 CE 认证
密封材料 NBR
排出口连接尺寸 [英寸] 1/4 in
排出口连接标准 BSPP
排水连接类型 BSPP
最小速度时的电极扭矩 [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
最小速度时的电极扭矩 [牛米] 129 N-m
材料类型 双向钢
超级双向钢
标称速度时的电极扭矩 [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
标称速度时的电极扭矩 [牛米] 146 N-m
流量 [m³/h] [最低] 21 m³/h
流量 [每分钟加仑数] [最小] 92 gal/min
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] 0.8 m³/h
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] 3.5 gal/min
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 122 °F
电机支架尺寸 180L
电机极 6
电机标准 IEC
电机环境温度 [°C] [最大] 40 °C
电机环境温度 [°F] [最大] 104 °F
电机电压 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
电机电流 [安培] 30 A
电机绝缘等级 B
类型名称 ISAVE 40
起动力矩 [Nm] [最高] 150 N-m
转速 [rpm] [最低] 600 rpm
转速 [rpm] [最高] 1200 rpm
额定功率 [HP] 20
额定功率 [千瓦] 15 kW
高压出口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压出口接口尺寸 [英寸] 3 in
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] 181 gal/min
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] 41 m³/h
高压出口连接标准 Victaulic
高压进出压差 [巴表压] [最大] 5 barg
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大] 72 psig
高压进口压力 [巴表压] [最大] 83 barg
高压进口压力 [巴表压] [最小] 20 barg
高压进口压力 [磅英寸表压] [最大] 1200 psig
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小] 290 psig
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] 3 barg
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] 44 psig
高压进口接口尺寸 [英寸] 3 in
高压进口连接标准 Victaulic

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality