展示464产品(s)

027L3000

阀组件, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 连接标准: EN 10220

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3002

阀组件, ICF 20-6-1RA, 25 mm, 连接标准: EN 10220

接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3003

阀组件, ICF 20-6-1RA, 32 mm, 连接标准: EN 10220

接口尺寸 [毫米]: 32, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3004

阀组件, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3009

阀组件, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 连接标准: EN 10220

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3011

阀组件, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 连接标准: EN 10220

接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3012

阀组件, ICF 20-6-2RA, 32 mm, 连接标准: EN 10220

接口尺寸 [毫米]: 32, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3013

阀组件, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3014

阀组件, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 连接标准: ASME B 16.11

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: ZnCr04, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

027L3016

阀组件, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 连接标准: ASME B 16.11

接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: ZnCr04, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

查看: