組合閥, ICF 20-6-1RA, 32 mm, 接頭標準: EN 10220

027L3003

連接尺寸 [mm]: 32, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

產品詳情

總重 10.317 Kilogram
淨重 9.751 Kilogram
Volume 27.38 Liter
EAN 5702428240758

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 754 psig
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 阀组件
产品系列 Multifunction valves
侧方端口布置 P2-P4-P5-P7-P9-P10
側埠口接口尺寸 [in] 3/8 in
側埠口接口類型 G
側埠口數量 [pc] 6 pc
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICF 備用零件
型号 ICF 20-6-1RA
接頭標準 EN 10220
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 52 bar
模块 3 电磁阀
模块 3 类型 ICFE 20
模块 4 手动开启
模块 4 类型 ICFO 20
模块 6 类型 ICFS 20
模組 1 截止閥
模組 1 類型 ICFS 20
模組 2 過濾器
模組 2 類型 ICFF 20
模組 5 手動調節閥
模組 5 類型 ICFR 20A
模組 6 截止閥
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品說明 控制解決方案
產品配件 ICF 配件
目錄 II
表面塗層 Zn (TLP)
設備
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
連接尺寸 [in] 1 1/4 in
連接尺寸 [mm] 32 mm
連接材質 鋼材
連接類型 對接焊
閥體材質 鋼材
類型代碼 ICF ICF-20-6-32DSXFXEXOXRASX61XX

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality