阀组件, ICF 20-6-2RA, 32 mm, 连接标准: EN 10220

027L3012

接口尺寸 [毫米]: 32, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

產品詳情

毛重 10.273 Kilogram
净重 9.707 Kilogram
容积 27.38 Liter
EAN 5702428240666

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 754 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
側埠口接口尺寸 [in] 3/8 in
側埠口接口類型 G
側埠口放置 P2-P4-P5-P7-P9-P10
側埠口數量 [pc] 6 pc
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
包裝數量 1 pc
可维修 ICF 备件
型号代码 ICF ICF-20-6-32DSXFXEXOXRANX62XX
型號 ICF 20-6-2RA
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
接口尺寸 [毫米] 32 mm
方向 直通方向
最高工作压力 [bar] 52 bar
模块 1 类型 ICFS 20
模块 5 手动调节阀
模块 5 类型 ICFR 20A
模組 1 截止閥
模組 2 過濾器
模組 2 類型 ICFF 20
模組 3 電磁閥
模組 3 類型 ICFE 20
模組 4 手動開啟
模組 4 類型 ICFO 20
模組 6 截止/逆止閥
模組 6 類型 ICFN 20
流体组 1
流動方向指示 浮刻單向箭頭
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 組合閥
產品群組 Multifunction valves
產品說明 控制解決方案
產品配件 ICF 配件
目录 II
表面塗層 Zn (TLP)
設備
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接
連接尺寸 [in] 1 1/4 in
連接材質 鋼材
阀体材料 低温铸钢

Accessories

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality