阀组件, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L3013

接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品详情

毛重 10.35 Kilogram
净重 9.784 Kilogram
容积 27.311 Liter
EAN 5702428240659

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 阀组件
产品描述 控制方案
产品系列 Multifunction valves
产品配件 ICF 配件
侧口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
侧口接口类型 G
侧口数量 [pc] 6 pc
侧方端口布置 P2-P4-P5-P7-P9-P10
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
可维修 ICF 备件
型号 ICF 20-6-2RA
型号代码 ICF ICF-20-6-20ASXFXEXOXRANX62XX
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
接口尺寸 [毫米] 20 mm
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
模块 1 截止阀
模块 1 类型 ICFS 20
模块 2 过滤器
模块 2 类型 ICFF 20
模块 3 电磁阀
模块 3 类型 ICFE 20
模块 4 手动开启
模块 4 类型 ICFO 20
模块 5 手动调节阀
模块 5 类型 ICFR 20A
模块 6 截止阀/止回阀
模块 6 类型 ICFN 20
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 II
表面涂层 Zn (TLP)
设备 阀盖
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 3/4 in
连接标准 ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型 对缝焊接
阀体材料 低温铸钢

Acessórios

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality