Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 30 producto(s)
Sensor de temperatura, AKS 12, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, AKS 12, 1.500 m, Pt, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, AKS 12, 5.500 m, Pt, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: AMP, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, AKS 12, 3.50 m, Pt, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, AKS 12, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -55 - 150, Conex. elect.: CABLE CON PINES, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, EKS 111, 3.50 m, PTC, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -55 - 150, Conex. elect.: CABLE CON PINES, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -55 - 150, Conex. elect.: CABLE CON PINES, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, EKS 111, 3.50 m, PTC, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -55 - 150, Conex. elect.: CABLE CON PINES, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -55 - 150, Conex. elect.: AMP, Tipo de cable: PVC