Sensor de temperatura, AKS 12, 3.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0039

Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC

Detalles del producto

Peso bruto 0.118 Kilogram
Peso neto 0.11 Kilogram
Volumen 0.506 Liter
EAN 5702423141784

 

Cable 137.8 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
CE evaluated Yes
Conex. elect. Cable
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 5.8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.23 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Long. tubo protección [mm] 40 mm
Longitud del cable [m] 3.5 m
Longitud tubo protección [in] 1.58 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Módulo de sensor Fijo
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60751
Rango de medida [°C] [Max] 100 °C
Rango de medida [°C] [Min] -40 °C
Rango de medida [°F] [Max] 212 °F
Rango de medida [°F] [Min] -40 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 100 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 100 °C
Temp. amb. máx. [°F] 212 °F
Tipo AKS 12
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality