Sensor de temperatura, AKS 12, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0035

Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC

Detalles del producto

Peso bruto 0.05 Kilogram
Peso neto 0.048 Kilogram
Volumen 0.208 Liter
EAN 5702423106684

 

Cable 59.06 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
CE evaluated Yes
Conex. elect. Cable
Diametro tubo protección [mm] 5.8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.23 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Long. tubo protección [mm] 40 mm
Longitud del cable [m] 1.5 m
Longitud tubo protección [in] 1.58 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Módulo de sensor Fijo
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60751
Producto igual 084N0036
Rango de medida [°C] [Max] 100 °C
Rango de medida [°C] [Min] -40 °C
Rango de medida [°F] [Max] 212 °F
Rango de medida [°F] [Min] -40 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 100 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 100 °C
Temp. amb. máx. [°F] 212 °F
Tipo AKS 12
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality