Sensor de temperatura, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm

084N1181

Rango de medida [°C]: -55 - 150, Conex. elect.: AMP, Tipo de cable: PVC

Detalles del producto

Peso bruto 0.046 Kilogram
Peso neto 0.038 Kilogram
Volumen 0.144 Liter
EAN 5702428077446

 

Cable 59.06 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
Comentarios conex. eléctricas Cable
Conex. elect. AMP
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento característico PTC 990 Ohm/25°C
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Long. tubo protección [mm] 30 mm
Longitud del cable [m] 1.5 m
Longitud tubo protección [in] 1.18 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Módulo de sensor Fijo
Nombre de producto Sensor de temperatura
Producto igual 084N1174
Rango de medida [°C] [Max] 150 °C
Rango de medida [°C] [Min] -55 °C
Rango de medida [°F] [Max] 302 °F
Rango de medida [°F] [Min] -67 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 80 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -30 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tipo EKS 111
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor PTC
Tolerancia del elemento sensor ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality