Compresseur scroll, LLZ015T4LQ9A

121L9537

Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 45.63 Kilogram
Poids Net 42 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
Numéro EAN 5702424205973

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP22
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 4.54 kg
Charge en huile [L] 1.62 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5
Couleur Bleu
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 53 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Description LLZ015T4A
Diamètre [mm] 184 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 340 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family LLZ
Fluides R404A
R448A
R449A
R452A
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'économiseur [mm] 381.7 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 458 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 309 mm
Hauteur totale [mm] 485 mm
Homologation CE
UKCA
CCC
UL
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Injection de liquide Oui
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 215PZ
Longueur [mm] 232 mm
LRA 88.5 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC 15 A
Model number LLZ015T4LQ9A
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor LLZ
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Notes concernant les raccords Kit raccord Rotolock pour l’aspiration, Economiseur et refoulement avec joint, ecrou et sleeves.
N° de schéma 0SR7510D-2
Nº de dossier SCIP df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Oil type POE
Phase 3
Profondeur [mm] 232 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard Rotolock
RLA 9.6 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord au refoulement [in] 1 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/4 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 55 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 135 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -40 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -40 °C
Type LLZ015
Type de raccord Rotolock
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Réfrigération LT
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Vanne d’injection de liquide Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Vidange d'huile Aucun
Viscosité [cP] 46 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 83.5 cm³
Volume côté BP 4.7 L
Volume côté HP 0.5 L
Égalisation d'huile Aucun

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality