Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss scroll compressor for refrigeration, LLZ, with its unique scroll design and manufacturing process flexibility, offers a highly efficient solution for demanding refrigeration applications. LLZ refrigeration scroll compressors includes 5 sizes of low temperature scroll compressors designed for commercial refrigeration applications. These compressors are engineered for refrigeration and offer cooling capacity from 5 to 12 kW (4 to 10 HP) at common voltages and frequencies as well as any of the common refrigerants (R404A, R507, R452A, R448A, R449A, R454C, R455A).
6 produit(s) trouvé(s)
Compresseur scroll, LLZ024T4LQ9
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Compresseur scroll, LLZ013T4LQ9A
Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Compresseur scroll, LLZ015T4LQ9A
Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Compresseur scroll, LLZ018T4LQ9A
Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Compresseur scroll, LLZ024T4LQ9A
Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Compresseur scroll, LLZ034T4LQ9A
Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel