DST G55A, R455A

073G2024

Tension d’alimentation [V] AC: 24, null: 24.00, Taille des raccords électriques: 6 pin, Spécifications clés: DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-I

Détails du produit

Poids brut 58 Gram
Poids Net 46 Gram
Numéro EAN 5715162782125

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
commun Broche2
Communication configuration Danfoss Default
Conditions d'humidité relative 0 - 100
Courant d'alimentation max. [mA] 300 mA
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 80 Qté
Enclosure design Round Ø6 black
EU RoHS compliance Yes
Flame rating UL 94 V-0
Fluides R455A
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP54
Matériau du boîtier PA66 25% Glass fiber
Mod A Pin 3
Mod B Pin 4
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Nom du produit Gas sensor
Numéro d'article international 5715162782125
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Plage de pression [bar] [Max.] 1.2 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0.7 bar
Plage de pression [psi] [max.] 17.4 psi
Plage de pression [psi] [min.] 10.15 psi
Produit identique 073G5024
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Mini Mate-N-Lok
Raccords électriques standards EN 60529
Recovery time [min] <5
Relay NC Pin 5
Relay NO Pin 6
Response time [S] <15
Signal Sortie Dual
Spécifications clés DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-I
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Taille des raccords électriques 6 pin
Température de fonctionnement [°F] [min.] -40 °F
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 80 °C
Température de fonctionnement [°C] [Min.] -40 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 175 °F
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type DST G55A
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality