Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The new A2L gas sensor is designed for use in the refrigeration and food retail market. Our thermal conductivity technology ensures precise measurements +15 year lifetime, and robust design approved for systems using R454A, R454C and R455A. Our unique design is optimized to ensure performance over the lifetime even in harsh application environment as it is robust against condensation, dirt, dust, and UV light. Additionally, we have built-in flexibility in terms of hardware and software allowing for easy customization and system integration
6 produit(s) trouvé(s)
DST G54C, R454C
Tension d’alimentation [V] AC: 24, null: 24.00, Taille des raccords électriques: 6 pin, Spécifications clés: DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-I
DST G54A, R454A
Tension d’alimentation [V] AC: 24, null: 24.00, Taille des raccords électriques: 6 pin, Spécifications clés: DST G54A-AB-15-0AAB-LC003-I
DST G55A, R455A
Tension d’alimentation [V] AC: 24, null: 24.00, Taille des raccords électriques: 6 pin, Spécifications clés: DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-I
DST G54C, R454C
Tension d’alimentation [V] AC: 24, null: 24.00, Taille des raccords électriques: 6 pin, Spécifications clés: DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-M
DST G54A, R454A
Tension d’alimentation [V] AC: 24, null: 24.00, Taille des raccords électriques: 6 pin, Spécifications clés: DST G54A-AB-15-0AAB-LC003-M
Gas sensor, DST G55A, R455A
Alarm threshold [LFL %]: 15, Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24.00, Electrical connection: Mini Mate-N-Lok, Electrical connection size: 6 pin, Output signal: Dual, Specification key: DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-M