Détendeur thermostatique, TUB, R407C

068U1901

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 0.9, Capacité de l'orifice [TR]: 0.26, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Détails du produit

Poids brut 0.16 Kilogram
Poids Net 0.146 Kilogram
Volume 0.402 Liter
Numéro EAN 5702422168003

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW] 0.9 kW
Capacité de l'orifice [TR] 0.26 TR
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Dimension entrée [mm] 6 mm
Dimensions de sortie [mm] 12 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R407C
Fluides frigorigènes homologués UL R407C
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
UL
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire 31 in
Longueur du tube capillaire [mm] 800 mm
Maintenable Non
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Bimétallique: acier/cuivre
Nom du produit Détendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Nº de dossier SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues collier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 34 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 500 psig
Présence de batteries Non
Seal No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 4 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 7.2 °F
Taille de l'orifice 1
Type TUB
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
Égalisation de la pression Égalisation interne

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality