Afficher plus
TU / TC

233 produit(s) trouvé(s)

068U1712

Détendeur thermostatique, TUB, R134a/R513A

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 2.1, Capacité de l'orifice [TR]: 0.59, Égalisation de la pression: Égalisation interne

068U1716

Détendeur thermostatique, TUBE, R407C

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 11, Capacité de l'orifice [TR]: 3.2, Égalisation de la pression: Égalisation externe

068U1737

Détendeur thermostatique, TUBE, R407C

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 7, Capacité de l'orifice [TR]: 2, Égalisation de la pression: Égalisation externe

068U1752

Détendeur thermostatique, TUBE, R407C

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 7, Capacité de l'orifice [TR]: 2, Égalisation de la pression: Égalisation externe

068U1762

Détendeur thermostatique, TUBE, R134a/R513A

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 2.7, Capacité de l'orifice [TR]: 0.78, Égalisation de la pression: Égalisation externe

068U1763

Détendeur thermostatique, TUBE, R410A

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 5.9, Capacité de l'orifice [TR]: 1.7, Égalisation de la pression: Égalisation externe

068U1764

Détendeur thermostatique, TUBE, R134a/R513A

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 4.1, Capacité de l'orifice [TR]: 1.2, Égalisation de la pression: Égalisation externe

068U1771

Détendeur thermostatique, TUB, R134a/R513A

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 0.47, Capacité de l'orifice [TR]: 0.13, Égalisation de la pression: Égalisation interne

068U1807

Détendeur thermostatique, TUB, R134a/R513A

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 0.7, Capacité de l'orifice [TR]: 0.19, Égalisation de la pression: Égalisation interne

068U1901

Détendeur thermostatique, TUB, R407C

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 0.9, Capacité de l'orifice [TR]: 0.26, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Afficher: