Station de vannes, ICF 15 EVRAT, 15 mm

027L4517

Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: Bride, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 42, Plage de températures [°C]: -40 - 105

Détails du produit

Poids brut 3.683 Kilogram
Poids Net 3.335 Kilogram
Volume 27.38 Liter
Numéro EAN 5702428884143

 

Accessoires produit Brides
Accessoires ICF
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Code type ICF ICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX
Connexion standard NA
Description du produit Solution de régulation
Dimension du raccord [in] 1/2 in
Dimension du raccord [mm] 15 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Multifunction valves
Homologation EAC
UL
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange ICF
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Module 2 Filter
Module 3 Vanne solénoïde
Module 4 Ouverture manuelle
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produit Station de vannes
Plage de température [°C] [Max.] 105 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 221 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 42 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 610 psig
Présence de batteries Non
Revêtement de surface Zn (TLP)
Substances de la liste candidate REACH No
Type ICF 15 EVRAT
Type de passage Droit
Type de raccord Bride
Type module 2 ICFF 15
Type module 3 ICFE 20
Type module 4 ICF 14
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality