Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Based on advanced technology the ICF EVRAT retrofit valve incorporates three functions in one housing, which can replace the widely used direct coupled FA + EVRAT, as a drop-in solution. The two function modules - solenoid valve and manual opener are identical to the function modules in the ICF 20 valve station concept thus facilitating logistic and service. The solenoid valve is an assisted, servo operated valve for liquid, suction and hot gas lines with ammonia and flourinated refrigerants. Supplied as a complete assembly, it is fully tested at high pressure and its functions are tested under factory controlled conditions.
3 produit(s) trouvé(s)
Station de vannes, ICF 15 EVRAT, 15 mm
Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: Bride, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 42, Plage de températures [°C]: -40 - 105
Station de vannes, ICF 20 EVRAT, 20 mm
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: Bride, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 42, Plage de températures [°C]: -40 - 105
Station de vannes, ICF 20 EVRAT, 20 mm
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: Bride, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 42, Plage de températures [°C]: -40 - 105