Accessoires de contacteurs, RACCORD 3/8-1/2 PR RT

017-421966

RACCORD 3/8-1/2 PR RT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5

Détails du produit

Poids brut 0.084 Kilogram
Poids Net 0.03 Kilogram
Volume 0.02 Liter
Numéro EAN 5702428043267

 

China RoHS compliance Out of scope
Conn. pression de sortie std. ISO 228-1
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/2
Diamètre du raccord de sortie pression [in] 3/8
Désignation du modèle Reducing nipple
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 5 Qté
Entrée press. int./ext. Externe
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Switches accessories
Nom du produit Téton
Notes de raccord Bidirectionnel
Pièces inclues 1 x rondelle en cuivre
Présence de batteries Non
Racc. entrée press. std ISO 228-1
Sortie press. int./ext. Interne
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Type racc. entrée press. G
Type racc. sortie press. G
Utilisé pour produits RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality