Shows 108 product(s)
Accessoires de contacteurs, Pour RT113 - cloche à air
Pour RT113 - cloche à air, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
Accessoires de contacteurs, Kit support de capteur
Désignation du modèle: Kit support de capteur, Pièces inclues: 4 x porte-câbles, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Accessoires de contacteurs, Bride de capteur
Désignation du modèle: Bride de capteur, Utilisé pour produits: RT; KP, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Accessoires de contacteurs, bande de serrage
Désignation du modèle: Bande de serrage, Pièces inclues: 1 x vis (4 x 20), Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
Accessoires de contacteurs, RACCORD 3/8G X 1/4"FL RT
RACCORD 3/8G X 1/4"FL RT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5
Accessoires de contacteurs, Poche à bulbe
Désignation du modèle: Poche du capteur, Utilisé pour produits: RT; KP, Longueur de poche du capteur min. [mm]: 465, Type racc. entrée press.: G, Diamètre du raccord d'entrée pression [in]: 1/2, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Accessoires de contacteurs, RACCORD 3/8-1/2 PR RT
RACCORD 3/8-1/2 PR RT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5
Accessoires de contacteurs, ECROU UNION G3/8
ECROU UNION G3/8, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5
Accessoires de contacteurs, VIS DE PLOMBAGE BOUTON RT
VIS DE PLOMBAGE BOUTON RT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Accessoires de contacteurs, CAPUCHON DE VERROUILLAGE RT
CAPUCHON DE VERROUILLAGE RT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20