Robinets de radiateur, RA-G, Débit élevé, DN 25, Droit, D

013G1679

Vanne gros débit pour systèmes monotubes

Détails du produit

Poids brut 0.643 Kilogram
Poids Net 0.619 Kilogram
Volume 0.679 Liter
Numéro EAN 5702420111278

 

Application Système monotube
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description Vanne gros débit pour systèmes monotubes
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Radiator Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-G valve 25
Norme de dimension D
Nº de dossier SCIP a9d65343-ce5a-48a8-a6e9-95b40e2ecdf8
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.16 bar
Pression d'essai [bar] 25 bar
Pression de service [bar] [Max.] 16 bar
Préréglage Non
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1
Taille du raccordement intérieur Rp 1
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RA-G
Type de raccord union Standard
Type de vanne Débit élevé
Types de raccordements Filetage interne
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 2.27 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.57 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 4.58 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality