Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The high capacity valves, type RA-G, are primarily used in one-pipe systems. All RA-G valves can be combined with all thermostatic sensors in the RA-series. The RA-G valves are fitted with a grey protective cap. This protective cap must not be used as a manual shut off device. A special manual shut off device is available (code no. 013G3300). The pressure pin in the gland seal is of chromium steel and works in a lifetime lubricated O-ring. The complete gland seal assembly can be replaced without draining the system
6 produit(s) trouvé(s)
Robinets de radiateur, RA-G, Débit élevé, DN 15, Équerre, D
Vanne gros débit pour systèmes monotubes
Robinets de radiateur, RA-G, Débit élevé, DN 20, Équerre, D
Vanne gros débit pour systèmes monotubes
Robinets de radiateur, RA-G, Débit élevé, DN 25, Équerre, D
Vanne gros débit pour systèmes monotubes