AB-QM, DN 15, Bas débit, Avec prises de pression, Filetage externe

003Z8200

AB-QM DN 15 LF, avec prises de pression, filetage mâle, PN25, vanne de régulation et d’équilibrage automatique

Détails du produit

Poids brut 0.592 Kilogram
Poids Net 0.535 Kilogram
Volume 1.013 Liter
Numéro EAN 5714279039207

 

China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 4 mm
Description AB-QM DN 15 LF, avec prises de pression, filetage mâle, PN25, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Dimensions de la vanne DN 15
Débit nominal [m³/h] 0.2 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Pressure independent balancing and control valves
Matériau du corps de vanne Laiton DZR (CW 602N)
Nom du produit dans le dossier SCIP AB-QM 10-32 - 4g
Nº de dossier SCIP b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
Pression différentielle [kPa] [Max.] 600 KPa
Pression différentielle [kPa] [Min.] 16 KPa
Pression initiale [kPa] 16 KPa
Pression nominale PN 25
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Raccordement de l’actionneur M30 x 1.5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 95 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type AB-QM
Type d’écoulement Bas débit
Types de raccordements Filetage externe
Version AB-QM 4.0

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality