Afficher plus
AB-QM

61 produit(s) trouvé(s)

003Z0705

AB-QM, DN 125, Avec prises de pression, Bride

AB-QM DN 125, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique

003Z0706

AB-QM, DN 150, Avec prises de pression, Bride

AB-QM DN 150, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique

003Z0707

AB-QM, DN 200, Avec prises de pression, Bride

AB-QM DN 200, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique

003Z0708

AB-QM, DN 250, Avec prises de pression, Bride

AB-QM DN 250, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique

Afficher: