AB-QM, DN 10, Bas débit, Avec prises de pression, Filetage externe

003Z1281

AB-QM DN 10 LF, Eurocon, avec prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique

Détails du produit

Poids brut 0.398 Kilogram
Poids Net 0.398 Kilogram
Volume 0.903 Liter
Numéro EAN 5710104094144

 

China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 2.25 mm
Description AB-QM DN 10 LF, Eurocon, avec prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Dimensions de la vanne DN 10
Débit nominal [m³/h] 0.15 m³/h
Groupe de produits Pressure independent balancing and control valves
Matériau du corps de vanne Laiton DZR
Pression différentielle [kPa] [Max.] 600 KPa
Pression initiale [kPa] 16 KPa
Pression nominale PN 16
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Raccordement de l’actionneur M30 x 1.5
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type AB-QM
Type d’écoulement Bas débit
Types de raccordements Filetage externe
Version AB-QM 3.0

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality