AB-QM, DN 125, Haut débit, Avec prises de pression, Bride

003Z0715

AB-QM DN 125 HF, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique

Détails du produit

Poids brut 123.8 Kilogram
Poids Net 123.8 Kilogram
Volume 662.4 Liter
Numéro EAN 5702425082115

 

China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 30 mm
Description AB-QM DN 125 HF, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Dimensions de la vanne DN 125
Débit nominal [m³/h] 110 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Pressure independent balancing and control valves
Matériau du corps de vanne Fonte grise (EN-GJL-250)
Nom du produit dans le dossier SCIP AB-QM DN125
Nº de dossier SCIP 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de
Pression différentielle [kPa] [Max.] 600 KPa
Pression initiale [kPa] 60 KPa
Pression nominale PN 16
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Raccordement de l’actionneur Standard Danfoss
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type AB-QM
Type d’écoulement Haut débit
Types de raccordements Bride
Version AB-QM

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality