Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
244 produit(s) trouvé(s)
Sonde de température, AKS 21 W, Soudure, 22
Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, AKS 21 W, R, 1/2
Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, AKS 21 W, R, 1/2
Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, AKS 21 W, NPT
Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, AKS 21 W, NPT
Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, AKS 21 D, Bride
Plage de mesure [°C]: -40 - 80, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, AKS 25 W4
Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Taille des raccords électriques: Pg 11
Sonde de température, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2broches
Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2broches