Afficher plus
MBT 3270

24 produit(s) trouvé(s)

084Z2012

Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2broches

084Z2013

Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2broches

084Z2014

Sonde de température, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2broches

084Z2018

Sonde de température, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Plage de températures [°C]: -50 - 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2broches

084Z2019

Sonde de température, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Plage de températures [°C]: -50 - 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2broches

084Z2021

Sonde de température, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Plage de températures [°C]: -50 - 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

084Z2078

Sonde de température, MBT 3270, 45 mm, G

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: AISI 303, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer Jaune, Taille des raccords électriques: 2broches

084Z2092

Sonde de température, MBT 3270, 24 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

084Z2187

Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2broches

084Z2194

Sonde de température, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2broches

Afficher: