Sonde de température, MBT 3270, 45 mm, G

084Z2078

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: AISI 303, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer Jaune, Taille des raccords électriques: 2broches

Détails du produit

Poids brut 0.046 Kilogram
Poids Net 0.044 Kilogram
Volume 0.04 Liter
Numéro EAN 5702428401890

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] 0.256 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6.5 mm
Désignation du modèle MBT 3270-0412002-045-10300-000
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 1.77 in
Longueur d'insertion [mm] 45 mm
Matériau du raccord AISI 303
Matériau du tube de protection AISI 303
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nom du produit dans le dossier SCIP MBT 3270/5270
Nº de dossier SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. AMP Junior Power Timer Jaune
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2broches
Taille du raccord du process 3/8
Température ambiante max. [°C] 125 °C
Température ambiante max. [°F] 257 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 3270
Type d'insertion Fixé
Type de câble N/A
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality