Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
4 produit(s) trouvé(s)
APP W HC 15/750
Débit [gpm] [max.]: 108.3, Débit [l/min] [max.]: 414.8, Pression de sortie [barg] [max.]: 120, Pression de sortie [psig] [max.]: 1740, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Min.]: 500
APP W HC 21/1000
Débit [gpm] [max.]: 91, Débit [l/min] [max.]: 348.5, Pression de sortie [barg] [max.]: 120, Pression de sortie [psig] [max.]: 1740, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1000, Vitesse [tr/min] [Min.]: 500
APP W HC 24/1200
Débit [gpm] [max.]: 65, Débit [l/min] [max.]: 248.9, Pression de sortie [barg] [max.]: 120, Pression de sortie [psig] [max.]: 1740, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Min.]: 500
APP W HC 30/1200
Débit [gpm] [max.]: 134.3, Débit [l/min] [max.]: 514.4, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Min.]: 500